透過專案「與 Mara 和 Felix 一起,感受 MINT 的魅力」,菲尼克斯電氣希望讓幼稚園的兒童初步領悟到科技的魅力,從而對技術產生興趣。
里程碑
為各種 MINT 實驗制定指南
建立材料清單
配置材料箱
與多所幼稚園合作開展試點專案
24
數學、自然科學、電腦科學和技術各領域的實驗
實驗指南
激發兒童,尤其是女童,對於技術的興趣 – 這是菲尼克斯電氣 ing’enious 女性團隊自行確定的團隊任務。但這不僅僅是一項任務,更是團隊成員的內在追求。早在幼稚園階段,女孩們(和男孩們)就會對事物產生濃厚的興趣,而且也不會害怕接觸。基於這一認識,部分菲尼克斯電氣女性員工組成了該團隊,並產生了圍繞「與 Mara 和 Felix 一起,感受 MINT 的魅力」專案開展工作的想法。
孩子們與 Mara 和 Felix 一起,深入瞭解各種 MINT 相關的主題。他們可以盡情嘗試,看看自己對什麼感興趣。如果堅持參與專案,那麼他們每週都能完成一個特定主題的實驗。