您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

量測、控制和調節技術中的本質安全電路 本質安全保護類型(Ex i)已全球廣泛應用於爆炸危險區域的量測、控制與調節技術。在此深入瞭解本質安全電路的設計要點。

製程設備管線維護作業人員

何謂本質安全電路?


本質安全電路

本質安全電路的構成元件

本質安全電路由至少一個本質安全設備、一個關聯設備及連接電纜組成。本質安全設備僅能透過關聯設備 與 非本質安全電路連接。

關聯設備同時包含本質安全與非本質安全電路, 其間隔離透過齊納屏障或隔離式安全柵實現。依據 IEC/EN 60079-11 標準,本質安全設備之保護等級分為 ia、ib 及 ic 三類。

電壓與電流限制基本電路圖

Ex i 保護類型的保護原理

Ex i 保護類型的保護原理,是基於限制傳入爆炸危險區域的能量及該區域內儲存的能量。任何可能產生的火花能量,必須始終低於周圍爆炸性環境的最小點火能量。
Ex i 保護類型涵蓋整個符合 IEC/EN 60079-11 標準的本質安全電路。
為將火花能量控制在點火能量以下,需限制電壓。而電流限制則可避免因表面過熱產生的熱效應。

電壓與電流限制基本電路圖

  • 電壓限制:當電壓達到設定值時,齊納二極體即導通,從而限制電壓。
  • 電流限制:透過串聯電阻來限制最大電流。

本質安全電路設計


依據標識檢查設備適用性

為確保本質安全電路的安全性,操作人員必須從本質安全認證到安裝的各個環節,針對所需防護等級與現有物質組別,確實執行並落實設備適用性評估的相關措施。操作人員需依據風險分析結果,確定現場設備所屬的區域、組別及溫度等級,並核查設備是否符合應用場景的核准要求。例如可參照表格中的設備標識進行確認。

注意:此處「EX」代表防爆標誌

本質安全設備(現場設備):

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

評估 Ex 標識

關聯設備

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

a) .... 1 .... Ga Ex i 現場設備的設備類別/設備保護級別符合所設定區域的要求
b) ... 1 ... ia ... Ga Ex i 現場設備的保護類型在所設定區域允許
c) ... 1 G ... IIB T6 .... Ex i 現場設備允許在現有氣體環境中使用
d) 以括號標示相關聯設備,且不標註溫度等級/界限 ... (1) ... [ ... ] ...
e) ... 1 G ... Ga 關聯設備的設備類別/設備保護級別符合 Ex i 現場設備要求 ... (1) G [ ... Ga] ...
f) ... Ex ia ... 關聯設備的保護類型與 Ex i 現場設備相符 ... [Ex ia ... ] ...
g) ... IIB ... 關聯設備獲准用於相同或更高類別的群組 ... IIC
本質安全電路參數設計

本質安全認證

本質安全電路通常由本質安全設備、關聯設備及連接線路所組成。為確保設備組合的安全性,必須對電路進行本質安全認證。這依據 IEC/EN 60079-14 及相關規範與標準進行。

本質安全電路(含電源)之本質安全認證
本質安全電路通常僅包含單一電源或設備。首先應依據「依據標識檢查設備適用性」表格中的標準進行驗證。相關操作手冊應提供完整安全技術資料。隨後需檢查電路中的電壓、電流、功率、電容及電感等參數。

驗證本質安全性時,電纜的電容與電感值應取自電纜資料表。或依據 IEC/EN 60079-14 標準採用最嚴苛預設值:

  • 電容值:200 nF/km
  • 電感值:1 mH/km

電纜製造商提供的參數通常會比標準預設值更低。

符合本質安全認證的條件

若符合以下五項條件,則設備、關聯設備及線路的組合即具備本質安全性。

本質安全設備(現場設備)

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

連接線路

關聯設備

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

1) Ui ≥ Uo
2) Ii ≥ Io
3) Pi ≥ Po
4) Ci + Cc ≤ Co
5) Li + Lc ≤ Lo

本質安全認證範例:類比輸入


類比輸入端搭載 Ex i 供電隔離放大器

Ex i 供電隔離放大器

該設備可將危險區域內被動式量測變送器的類比 4...20 mA 訊號,透過電氣隔離方式傳送至控制器,並同時為量測變送器提供電源供應。

安全技術資料比較 類比輸入範例

假設:Cc = 180 nF/km,Lc = 1 mH/km

本質安全設備(現場設備)

壓力變送器

連接線路

長度 = 500 m

關聯設備

MACX MCR-EX-RPSSI-I Ex i 供電隔離放大器

條件滿足嗎?

1) Ui = 30 V ≥ Uo = 25.2 V
2) Ii = 100 mA ≥ Io = 93 mA
3) Pi = 750 mW ≥ Po = 587 mW
4) Ci = 0 nF + Cc = 90 nF ≤ Co = IIC: 107 nF
5) Li = 0 mH + Lc = 0.5 mH ≤ Lo = IIC: 3 mH

結論:本質安全認證條件已完全滿足。

本質安全認證範例:類比輸出


類比輸出端搭載 Ex i 輸出訊號調節器

Ex i 輸出訊號調節器

本裝置可將控制器的類比 0/4...20 mA 訊號,以電氣隔離方式傳送至危險區域內的執行器。

安全技術資料比較 類比輸出範例

假設:Cc = 180 nF/km,Lc = 1 mH/km

本質安全設備

調節閥

連接線路

長度 = 250 m

關聯設備

MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT Ex i 輸出訊號調節器

條件滿足嗎?

1) Ui = 28 V ≥ Uo = 26.4 V
2) Ii = 110 mA ≥ Io = 98 mA
3) Pi = 770 mW ≥ Lo = 647 mW
4) Ci = 5 nF + Cc = 45 nF ≤ Co = IIC: 89 nF
5) Li = 0 mH + Li = 0.25 mH ≤ Lo = IIC: 2 mH

結論:本質安全認證條件已完全滿足。

在危險區域內安裝訊號傳輸電氣設備


電氣設備的使用要求

在具有爆炸危險區域的設施中,電氣設備需符合不同的使用要求。針對量測、控制和調節技術,可能出現以下應用情境:

  1. 感測器與執行器安裝於所有危險區域
  2. 訊號調節器安裝於 1 區、2 區或安全區域
  3. 控制器一律安裝於安全區域

在此情況下,儀器設備可採用本質安全保護類型和/或其他保護類型進行配置。

危險區域內的本質安全訊號傳輸

安裝於 0 區的感測器或執行器,通常採用本質安全 Ex ia 保護類型,並連接至關聯設備。安全技術資料請參閱 Ex i 隔離器的歐盟型式試驗證書。
除非採用其他保護類型(如耐壓防爆外殼),否則 Ex i 隔離器僅允許安裝於非危險區域:
• 1 區安裝:例如置於耐壓防爆外殼內
• 2 區安裝:例如結合「增安型防護」使用時,須符合 IEC 60079-15 標準要求(如外殼至少需具備 IP54 防護等級)。

危險區域內的非本質安全訊號傳輸

當感測器或執行器採用其他防爆型式(如隔爆型 Ex d 或增安型 Ex e)時,可搭配使用非本質安全隔離器。對於用於 2 區的設備,需具備 Ex ec 核准,此認證要求特殊條件,例如符合 IEC/EN 60079-15 及 IEC/EN 60079-0 標準的認證外殼,且防護等級至少需達 IP54。若無此核准,隔離器必須安裝於耐壓外殼(Ex dc)內。
具 Ex ec 認證的感測器或執行器在 2 區使用時,可搭配本質安全或非本質安全型隔離器使用。當連接 Ex i 隔離器時,本質安全特性將失效,該隔離器必須明確標示此情況。

安裝要求

本圖展示氣體爆炸危險區域中電氣設備的不同安裝方式。相關的專案規劃、選型與安裝要求,均明訂於 IEC/EN 60079-14 標準中。而測試、維護與修理規範,則依據 IEC/EN 60079-17 及 IEC/EN 60079-19 標準執行。

互動式影像地圖:訊號傳輸電氣設備的安裝範例
Ex ia 感測器
這些本質安全感測器安裝於 0 區,必須先連接本質安全隔離器,才能將訊號傳輸至安全區域的控制器。
Ex ia 感測器
該本質安全感測器安裝於 0 區,必須先連接本質安全隔離器,才能將訊號傳輸至安全區域的控制器。
Ex ia 感測器
該本質安全感測器安裝於 0 區,必須先連接本質安全隔離器,才能將訊號傳輸至安全區域的控制器。
Ex ib 感測器
該本質安全感測器安裝於 1 區,必須先連接本質安全隔離器,才能將訊號傳輸至安全區域的控制器。
Ex db eb 感測器
該感測器安裝於 1 區。由於該感測器採用耐壓防爆外殼並符合增安型保護類型,因此無需加裝隔離器。
Ex ic 感測器
該本質安全感測器安裝於 2 區,必須先連接本質安全隔離器,才能將訊號傳輸至安全區域的控制器。
非本質安全感測器
該非本質安全感測器(如 Ex n、Ex ec 或 Ex dc)安裝於 2 區。由於該感測器屬非本質安全設計,故無需加裝隔離器。
非本質安全感測器
該非本質安全感測器(如 Ex n、Ex ec 或 Ex dc)安裝於 2 區。由於該感測器屬非本質安全設計,故無需加裝隔離器。
安裝於耐壓防爆外殼的本質安全訊號調節器
這些本質安全訊號調節器安裝於 1 區環境,因此必須採用耐壓防爆外殼進行安裝。
更多關於本安級訊號調節器與量測變送器的資訊
安裝於 IP54 外殼的本質安全訊號調節器
這些本質安全隔離放大器安裝於 2 區環境。由於其具備增安型附加認證標識,在特定條件下可允許安裝於 2 區使用。
更多關於本安級訊號調節器與量測變送器的資訊
安裝於 IP54 外殼的非本質安全訊號調節器
這些非本質安全隔離放大器安裝於 2 區環境。由於其具備增安型附加認證標識,在特定條件下可允許安裝於 2 區使用。
更多關於標準訊號調節器與量測變送器的資訊
安裝於安全區域的本質安全訊號調節器
這些本質安全訊號調節器安裝於安全區域。因此,無需其他安全措施。
更多關於本安級訊號調節器與量測變送器的資訊
安裝於 IP54 外殼的非本質安全訊號調節器
這些非本質安全隔離放大器安裝於 2 區環境。由於其具備增安型附加認證標識,在特定條件下可允許安裝於 2 區使用。
更多關於標準訊號調節器與量測變送器的資訊
防爆用訊號調節器與量測變送器,安裝在 DIN 導軌上

防爆用訊號調節器與量測變送器

防爆訊號調節器與量測變送器除標準功能外,更能依據相關規範為所有物質類別及危險區域提供電氣防爆保護。本系列產品嚴格遵循 SIL IEC 61508 與 PL DIN EN ISO 13849 標準進行開發與驗證, 能將風險有效降低至可接受殘餘風險值,確保人員、設備與環境安全。

網路研討會系列
防爆入門

本課程將帶您快速掌握防爆領域完整專家知識。透過網路研討會,您將深入解析防爆技術基礎原理與法規架構,學習二級防爆設備選用要點, 並系統性理解各類防爆型式標準、設備標示規範,以及本質安全技術基礎知識與實務檢測方法。

前往防爆網路研討會系列
防爆標誌