FL MGUARD RS VPN ANALOG
-
Маршрутизатор
2989718
Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, скорость передачи данных до 99 Мбит/с (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall для максимальной безопасности и упрощения конфигурирования, VPN согласно стандарту IPsec, аппаратное шифрование данных для скорости до 70 Мбит/с, встроенный аналоговый модем
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Цвет | зеленый |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО |
| Количество каналов | 2 |
| Сухие контакты для передачи сообщений | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| VPN - клавиша разблокировки | |
| Тип подключения | Подключаемый с опциональным светодиодом |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, VPN и встроенным аналоговым модемом |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Требуется поддержка HTTPS |
| Конструкция | Stand-alone |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, VPN и встроенным аналоговым модемом |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции безопасности | |
| 1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
| Количество в туннеле VPN | 10 (при наличии лицензии возможно до 250) |
| Проверка на подлинность | Сертификат X.509v3, включ. RSA или PSK |
| Целостность данных | MD5, SHA-1 |
| Поддержка протокола динамического конфигурирования узла хоста (протокола DHCP) | Сервер или Relay Agent |
| Фильтрация | MAC- и IP-адреса, порты, протоколы |
| Пропускная способность межсетевого экрана | макс. 210 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) |
| макс. 149 Мбит/с (Режим работы Stealth, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) | |
| Настройка межсетевого экрана | конфигурируемый межсетевой экран Stateful-Inspection-Firewall |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, VPN и встроенным аналоговым модемом |
| Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель/ ESP-транспорт |
| Протокол обнаружения канала передачи данных (протокол LLDP) | согласно протоколу 802.2 |
| Клиент Network Time Protocol (NTP) | Клиент |
| Дистанционная регистрация Syslog | на внешнем сервере |
| Маршрутизация | Стандартная маршрутизация, NAT, 1:1-NAT, перенаправление портов |
| Защита от | IP-Spoofing, защита от атак типа DoS и Syn Flood |
| Способ шифрования | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Пропускная способность виртуальной частной сети (VPN) | макс. 85 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, VPN пропускная способность в двух направлениях) |
| макс. 58 Мбит/с (Режим работы Stealth, VPN пропускная способность в двух направлениях) | |
| Локальная диагностика | P1, P2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| По одному светодиоду на порт Активное состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,08 Вт |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 36 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 170 мА |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 170 мА (стандартный (типовой)) |
| Тип подключения | RJ45, экранированный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 кВ cконтактный разряд, 8 кВ воздушный разряд |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) 10 В/м (80 МГц ... 2000 МГц) | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) линия электропередачи 2 кВ, линия передачи данных 1 кВ | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) 3 В (10 ...150 кГц), 10 В (150 кГц ... 80 МГц) | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: P1, P2, Fault (неисправность), State (состояние), Error (ошибка), LAN, WAN |
| Номер артикула | 2989718 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNN |
| Ключ изделия | DNN333 |
| GTIN | 4046356298964 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 323,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 323,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Лицензия 2701083
Преимущества для вас
Центральный инструмент управления
Максимальная безопасность
Максимальная производительность