TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2908196
Защита от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния для одной 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | TERMITRAB complete |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Пара жил на модуль | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм +0,1 мм |
| Высота | 105,8 мм |
| Глубина | 100 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет (Базовый элемент) | серый (RAL 7042) |
| Цвет (Штекер) | cветло серый (RAL 7035) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 15 В DC |
| 10 В AC | |
| Расчетный ток | 600 мА (56 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 100 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-жила) | 0,5 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 0,5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 220 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 350 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 25 В (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 В (C3 - 100 A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 900 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 1,05 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 1,3 кВ (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 кВ (C3 - 100 A) | |
| Уровень защиты Up, статический (жила-жила) | ≤ 30 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 85 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| Уровень защиты Up, статический (жила-земля) | ≤ 900 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 1,05 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 130 кГц / 150 Ω) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 420 кГц |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 5,2 нФ |
| Сопротивление на цепь | 1,65 Ом ±20 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Номинал предохранителя, макс. | 630 мА (FF) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 100 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Время сброса импульса (фаза-фаза) | ≤ 700 мс |
| Время сброса импульса (фаза-земля) | ≤ 30 мс |
| Дополнительные технические данные | |
| Макс. отводимый импульсный ток I общ. макс. (8/20) мкс | 20 кA (1x) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm |
| Номер артикула | 2908196 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL2 |
| Ключ изделия | CL2161 |
| GTIN | 4055626282817 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 46,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 46,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 53ba9100-260e-4e4f-ab4f-1863d1cd27ea |
Совместимые изделия
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Комплект удаленного оповещения 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Держатель предохранителя 1054762
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
-
TTC-6P-1X2-12DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений 2907839
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом