TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1109712
Устройство защиты от перенапряжений для трех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с).
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | TERMITRAB complete |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм +0,1 мм |
| Высота | 105,8 мм |
| Глубина | 69,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 15 В DC |
| Расчетный ток | 600 мА (40 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 100 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 0,5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 45 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 85 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 30 В (C3 - 100 A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 800 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 800 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 800 В (C3 - 100 A) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 12 МГц / 150 Ω) |
| Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 20 МГц / 150 Ω) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 60 МГц |
| Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (PE) в системах сопротивлением 150 Ω | тип. 60 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 32 пФ |
| Емкость (фаза-земля) | тип. 32 пФ |
| Сопротивление на цепь | 1,65 Ом ±20 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Номинал предохранителя, макс. | 630 мА (FF) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 100 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Время сброса импульса (фаза-фаза) | ≤ 30 мс |
| Время сброса импульса (фаза-земля) | ≤ 30 мс |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 6000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm |
| Номер артикула | 1109712 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL2 |
| Ключ изделия | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 36,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 35,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,318 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228