MT-RS485-TTL
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2749398
Модуль для установки на монтажную рейку со схемой грубой и тонкой защиты от перенапряжений RS-485-интерфейсов, с уровнем TTL, монтируется на NS 35/7,5, ширина корпуса: 50 мм
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Пара жил на модуль | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 5 В DC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 47,6 мм |
| Высота | 77,5 мм |
| Глубина | 54,9 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 5 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 5,8 В DC |
| Расчетный ток | 450 мА (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 2 мА |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 10 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза — сигнальная масса) | 10 кA |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 9 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 450 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 9 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 450 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | ≤ 9 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 9 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | ≤ 9 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 9 В |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В |
| Уровень защиты Up (жила—масса сигнала) | ≤ 9 В |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (фаза — масса сигнала) | ≤ 1 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,1 дБ (до 40 кГц, системы сопротивлением 150 Ω) |
| тип. 0,1 дБ (до 10 кГц) | |
| Вносимое затухание aE, асим. | 0,5 дБ (до 0,1 МГц, системы сопротивлением 50 Ω) |
| 0,1 дБ (до 10 кГц, системы сопротивлением 600 Ω) | |
| Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 50 Ом | 600 кГц |
| Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 150 Ом | 200 кГц |
| Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 600 Ом | 50 кГц |
| Сопротивление на цепь | 4,4 Ом |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Класс VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | Проект МЭК 64644-1 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Проект МЭК 64644-1 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2749398 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL3 |
| Ключ изделия | CL3132 |
| GTIN | 4017918104962 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118,99 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 102,422 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |