SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 TOR32X
-
Держатель контактов
1237402
Держатель контактов, Ethernet CAT6A, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, X-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Применение | Данные |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Уплотнение имеется | нет |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | X |
| Тип резьбы | M12 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Контактное сопротивление | < 5 мΩ |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 50 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 0,5 A |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
| Тип подключения | Выводы под пайку (THR) |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A |
| Материал Держатель контактов | PA 6T/66 |
| Материал Контакт | CuZn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | X |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 100 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-109 |
| Форма упаковки | Ремень |
| Состояние поставки | с панелью для комплектации |
| Номер артикула | 1237402 |
| Упаковочная единица | 100 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Код продажи | ABQ |
| Ключ изделия | ABQAGT |
| GTIN | 4063151458515 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 7,16 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,337 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
SACC-DSIV-M12-NUTX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027678
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Часто ищут
- Штекер M12, 17-контактный
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные