FB-2SP/24DC имеет две соединительные клеммы для двух ответвляющих разъемов для отдельных устройств сопряжения. Устройство сопряжения предлагает защиту от короткого замыкания для магистральной линии полевой шины. Электропитание и связь к различным установленным устройствам сопряжения осуществляются через систему подключений TBUS.
FB-2SP/24DC
-
Устройство сопряжения
2316352
Разделители Foundation Fieldbus для искробезопасной установки в зоне 2.
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 30 В DC |
| Питание | |
| Сечение гибкого провода | 2,50 мм² ... 0,20 мм² |
| Сечение жесткого провода | 2,50 мм² ... 0,20 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Данные по технике безопасности | |
| Индуктивность Li | 4 мГн (Ответвления) |
| Емкость Ci | 0 нФ (Ответвления) |
| Макс. выходное напряжение Uo | 23,56 В DC (Ответвления) |
| Макс. выходной ток Io | 40,9 мА (Ответвления) |
| Макс. выходная мощность Po | 0,964 Вт (Ответвления) |
| макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | / 60 нФ |
| 250 мГн | |
| Сигнал | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Данные: Foundation Fieldbus и сегмент PROFIBUS PA | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON для любых ответвлений |
| Количество каналов | 2 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Нагрузочный резистор | через FB-ET/E |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Выходное номинальное напряжение | ≤ 32 В (на ответвление) |
| Максимальный выходной ток | 35 мА (на канал) |
| 50 мА (на каждый модуль) | |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 89,7 мм |
| Глубина | 70,4 мм |
| Цвет | зеленый |
| Устойчивость к коррозии согласно ANSI-ISA 71.04-1985 - степень тяжести G3 | : |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г, 11 мс |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 1г |
| Соответствие/сертификаты | |
| МЭК | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Данные по взрывозащищенности | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, США/ Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям в соответствии с МЭК 61000-4-12 |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | Сухое тепло в соответствии с МЭК 61131-2 |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | Влажное тепло в соответствии с МЭК 61131-2 |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | Ударные и вибрационные нагрузки по EN 61131-2 и EN 50178 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61158-2 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
| Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке NS 35 в соответствии с EN 60715 |
| Номер артикула | 2316352 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 111,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 111,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Совместимые изделия
-
-
PT 2X2-FF-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений 2800755
-
PT 4+F-BE - Базовый элемент защиты от перенапряжений 2839415
-
FB-15-SS - Клеммная коробка 2316190
-
FB-9-SS - Клеммная коробка 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Модуль питания 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Разветвитель питания 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Устройство сопряжения 2316297