PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
Модуль безопасности
2986232
Свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными входами и 4 выходами, 4 сигнальными, 2 тактовыми и 2 заземляющими коммутационными выходами, с возможностью диагностики при помощи межсетевого экрана шин, до SIL 3, кат.4/PL e, SIL 3, EN 50156, штекерная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Аварийный останов |
| Световой барьер | |
| Контроль положения защитной двери | |
| Устройства для двухпозиционного управления | |
| Допустимое количество модулей расширения | 1 (макс. ток длительной нагрузки через PSR-TBUS: 4 А) |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время реакции | макс. 30 мс (вкл. время реакции PSR-TS-SDOR4) |
| Время возврата в состояние готовности | < 10 c |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6372 мВт (при a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Iтакт. = 100 мА, Iсигн. = 100 мА, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | USB |
| Монтажные рейки TBUS для модулей расширения и устройств сопряжения с шиной | |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC (A1/A2) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 110 мА |
| Предельный ток длительной нагрузки | макс. 6 A (для проходных токовых цепей A1/A1 и A2/A2) |
| Время фильтрации | тип. 20 мс (в зависимости от нагрузки, при падении напряжения при US) |
| Защитная схема | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
| Индикатор состояния | 3 x СИД (зеленых), 1 x СИД (красный) |
| Цифровой | |
| Описание входа | цифровые, тип HTL |
| Количество входов | 10 (двухканальные, до SIL 3) |
| 20 (1-канальный, до SIL 2) | |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Длина кабеля | макс. 2000 м |
| Индикатор состояния | 20 зеленых светодиодов (1 светодиод на вход) |
| Потребляемый ток | тип. 4 мА |
| Цифровой | |
| Количество выходов | 4 (защищенные выходы полупроводников, до кат. 4 согласно EN ISO 13849-1) |
| 2 (Выходы корпуса (массы)) | |
| Указание по защитной схеме | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Выходное напряжение | < 5 В (Состояние Low) |
| Ток утечки | макс. 2 мА |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 1 мкФ (электронные компоненты) |
| Макс. индуктивная нагрузка | см. защитную схему |
| Предельный ток длительной нагрузки | 2 A (на канал, см. ухудшение характеристик) |
| 2 A (Суммарный ток всех выходов) | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
| Индикатор состояния | 4 зеленых светодиода (1 светодиод на выход) |
| Пробный импульс | < 1 мс |
| Оповещение | |
| Описание выходов | цифровой |
| Количество выходов | 4 |
| Напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Такт | |
| Описание выходов | цифровой |
| Количество выходов | 2 |
| Напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Пробный импульс | < 1 мс |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Ширина | 67,5 мм |
| Высота | 112 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | d (1-канальная настройка параметров) |
| e (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: EN 50156 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | макс. 3 (Ссылки IEC 61508) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (см. приложение «Применение модулей PSR-TRISAFE на высоте больше 2000 м над уровнем моря») |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
| Удары (при эксплуатации) | 10г (Δt = 11 мс, три удара в каждом направлении) |
| 10г (Δt = 16 мс, продолжительная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) | |
| Вибрация (при эксплуатации) | 2г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке |
| Номер артикула | 2986232 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 396,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 300 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Комплект для ввода в эксплуатацию 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
SAFECONF - Конфигурационный пакет 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Клемма с фильтром 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Клемма с фильтром 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Станция копирования и удаления 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1326060
Преимущества для вас
Свободно конфигурируемый модуль безопасности для контроля цепей аварийного останова, защитных дверей, фоторелейных завес и т.д.
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
EN 50156
Описание возможностей подключения шлюзов полевой шины для диагностики и реализации функций извещения
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию множества функций тестирования и моделирования
Простое графическое конфигурирование вместо трудоемкого программирования
Простое графическое конфигурирование с помощью программного обеспечения SAFECONF
В комплекте с модулем памяти IFS-CONFSTICK для хранения и защиты конфигурационных данных
Многосторонние возможности применения для реализации большого числа функций безопасности
С 20 защищенными входами, 4 защищенными выходами, 4 сигнальными и 2 тактовыми выходами при ширине всего 67,5 мм