PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Модуль расширения
2986038
Модуль расширения входа/выхода PSR-TRISAFE-M с 8 безопасными входами и 4 безопасными настраиваемыми каналами (безопасные входы или выходы на выбор), 2 выхода тактовых импульсов/сигнальных выхода, до SIL 3, кат. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, вставные клеммы с винтовыми зажимами
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Модуль расширения PSR-TRISAFE-М |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время реакции | макс. 30 мс (вкл. время реакции PSR-TS-SDOR4) |
| Время возврата в состояние готовности | < 10 c |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2323 мВт (при f = 8, g = 2, h =4, Iтакт. = 50 мА, IOUT/GND = 500 мА) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC (Питание по PSR-TBUS) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | Питание по PSR-TBUS |
| тип. 51,6 мА (не назначены входы и выходы, A1/A2 открыты) | |
| тип. 66 мА (все входы и безопасные выходы назначены) | |
| Время фильтрации | тип. 20 мс (в зависимости от нагрузки, при падении напряжения при US) |
| Защитная схема | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
| Индикатор состояния | 1 x СИД (зеленый), 1 x СИД (красный) |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 12 (из них 4 конфигурируются как вход или выход) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Длина кабеля | макс. 2000 м |
| Индикатор состояния | 12 СИД (зеленый) |
| Потребляемый ток | тип. 4 мА |
| Цифровой | |
| Количество выходов | 4 (если конфигурируемые входы /выходы используются как выходы) |
| Указание по защитной схеме | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 1 мкФ (электронные компоненты) |
| Макс. индуктивная нагрузка | см. защитную схему |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Питание через A1/A2) |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
| Индикатор состояния | 4 x СИД (зеленых) |
| Пробный импульс | < 1 мс |
| Такт/оповещение | |
| Описание выходов | цифровой |
| Количество выходов | 2 |
| Напряжение | 24 В DC (Питание через A1/A2) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
| Пробный импульс | ~ 1 мс |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | d (1-канальная настройка параметров) |
| e (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: EN 50156 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | макс. 3 (Ссылки IEC 61508) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
| 3 (2-канальная настройка параметров) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (см. приложение «Применение модулей PSR-TRISAFE на высоте больше 2000 м над уровнем моря») |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
| Удары (при эксплуатации) | 10г (Δt = 11 мс, три удара в каждом направлении) |
| 10г (Δt = 16 мс, продолжительная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) | |
| Вибрация (при эксплуатации) | 2г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке |
| Номер артикула | 2986038 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA341 |
| GTIN | 4046356451871 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 183 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 130 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Комплект для ввода в эксплуатацию 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
SAFECONF - Конфигурационный пакет 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Клемма с фильтром 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Клемма с фильтром 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Станция копирования и удаления 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1326060
Преимущества для вас
Возможность гибкого расширения безопасными входами и выходами
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
EN 50156
2 сигнальных или (настраивается с помощью SAFECONF) 2 тактовых выхода
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию множества функций тестирования и моделирования
Простое графическое конфигурирование вместо трудоемкого программирования
Многосторонние возможности применения для реализации большого числа функций безопасности
В комплекте с разъемом PSR-TBUS (для установки на монтажную рейку) для подключения к ведущему модулю PSR-TRISAFE-M
4 безопасных цифровых выхода или (настраивается с помощью SAFECONF) 4 дополнительных цифровых входа
8 безопасных цифровых входов
Тонкий корпус 22,5 мм