SOL-SC-WTH-STN - Метеорологическая станция
1322110

Погодная станция для регистрации измерительных данных от подключенных датчиков окружающей среды. Возможность применения в ФГ-парках или других промышленных областях, например, совместно с датчиками типа SOL-ES. Данные измерений доступны пользователю через пользовательский интерфейс и передаются в систему управления данными более высокого уровня.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поддержка языков высокого уровня
Стандартизированные интерфейсы
Подсоединение датчиков через круглый штекерный соединитель M12 промышленного качества
Установка всех совместимых датчиков при помощи plug & play
Гибкость благодаря возможности выбора датчиков
Простой ввод в эксплуатацию без знания языков программирования