SOL-ES-BSC-PYR - Датчик
1093211

Пиранометр от Hukseflux Thermal Sensors B.V. для измерения интенсивности облучения в Вт/м2 с углом раскрытия 180°. Измеренное значение может передаваться по Modbus/RTU (RS-485). Соответствует первому классу точности («First Class») согласно ISO 9060.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сертификат об испытаниях по ISO9060 для классификации первого класса
Соответствует МЭК 61724-1, класс B
Эффективная организация калибровки и обслуживания