Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Штекерный соединитель
Промышленные штекерные соединители
HC-D07-SG-RBK - Уплотнение
HC-D07-SG-RBK
-
Уплотнение
1424441
Запасное уплотнение для корпусов HC-D7
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Применение
для корпусов серии D7
Размеры
Чертеж
Ширина
23,7 мм
Высота
2,45 мм
Глубина
2,45 мм
Длина
23,7 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали
30 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали
20 мм
Диаметр отверстий
3 мм
Спецификации материала
Материал, уплотнение
NBR
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 125 °C
Коммерческие данные
Номер артикула
1424441
Упаковочная единица
10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
10 Количество
Код продажи
AF7
Ключ изделия
AF7APZ
GTIN
4055626372709
Вес/шт. (с упаковкой)
1,071 g
Вес/шт. (без упаковки)
1,071 g
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
CN
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071590
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Часто ищут
Модульные контактные вставки Push-in
IDC-штекер с разъемом для быстрого подключения (IP65)
Обжимные контакты
Модульные контактные вставки
Product Help