SACC-M12MST-4PL-CM M
-
Штекерные соединители для передачи питания
1646347
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: T, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 6 мм ... 11 мм, Контакт 4 опережающий
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование