CUC-IC4M-J1ST-S/R4R-L1
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1663974
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 2 x СИД (зеленый, желтый), 100 Мбит/с, Выводы под пайку (THR-монтаж), cтепень защиты: IP20, Tape and Reel
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции