CUC-IC3M-J1ST-S/R4R - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1663975

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 100 Мбит/с

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции