CUC-IB7G-J1ST-AT/R4T
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1664024
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 1 Гбит/с, THT-волна, cтепень защиты: IP20, Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции