CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-P
-
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45
1663969
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 10/100 Мбит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Упаковка в лотки
Экономия места благодаря компактной конструкции
Выдающиеся показатели электромагнитной совместимости
Обеспечивает экономию места на печатной плате с одновременным уменьшением BOM благодаря встроенным фильтрам и трансформаторам
Идеальны для сложных промышленных применений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры