The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

CUC-IB3G-J1ST-AT/R4R-L1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1663983

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 1 Гбит/с

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции