CUC-IA5M-J1ST-AB/R4R-PL1
-
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45
1664059
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка внизу, Экранированные, экранирующие пружины, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10/100 Мбит/с, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Экономия места благодаря компактной конструкции
Выдающиеся показатели электромагнитной совместимости
Обеспечивает экономию места на печатной плате с одновременным уменьшением BOM благодаря встроенным фильтрам и трансформаторам
Идеальны для сложных промышленных применений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры