CUC-IA2G-J1ST-AB/R4T-P
-
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45
1664111
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка внизу, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 1 ГБит/с, THT, Волна, Форма упаковки: Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Упаковка в лотки
Экономия места благодаря компактной конструкции
Выдающиеся показатели электромагнитной совместимости
Обеспечивает экономию места на печатной плате с одновременным уменьшением BOM благодаря встроенным фильтрам и трансформаторам
Идеальны для сложных промышленных применений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры