VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL
-
Штекерный соединитель RJ45
1404142
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 4, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)" |
Тип изделия | Штекерный соед. для передачи данных (со стор. кабеля) |
Конструкция | RJ45 |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | RJ45 8(4) |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Расчетный ток | 1,75 A |
Переходное сопротивление | 0,001 Ом (Проводник - IDC) |
0,005 Ом (Гибкий проводник - IDC) | |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Технология подключения | |
Тип подключения | Быстрый зажим IDC |
Сечение AWG | 26 ... 22 (жесткий) |
26 ... 22 (гибкий) | |
Сечение проводников | 0,13 мм² ... 0,32 мм² (жесткий) |
0,14 мм² ... 0,36 мм² (гибкий) |
Ширина | 22 мм |
Высота | 30 мм |
Длина | 57,7 мм |
Цвет | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Пластмасса |
Материал кабельного сальника | TPE |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
Материал, держатель контакта | PC |
Материал, уплотнительное кольцо | NBR |
Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 8 мм |
Сечение жил кабеля | 0,14 мм² |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
Номер артикула | 1404142 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNOAA |
GTIN | 4046356303699 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 29,74 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | f3c2abbd-7466-4ddc-845a-bfbb2b874763 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс