VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
Штекерный соединитель RJ45
1403366
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 4, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 22- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый, PROFINET
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 3.01, заказ №: 2.252 |
| Конструкция | RJ45 |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | RJ45 8(4) |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Расчетный ток | 1,75 A |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 1,75 A |
| Переходное сопротивление | 0,001 Ом (Проводник - IDC) |
| 0,005 Ом (Гибкий проводник - IDC) | |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Быстрый зажим IDC |
| Сечение AWG | 22 ... 22 (жесткий) |
| 22 ... 22 (гибкий) | |
| Сечение проводников | 0,32 мм² (жесткий) |
| 0,36 мм² (гибкий) | |
| Ширина | 22 мм |
| Высота | 30 мм |
| Длина | 72 мм |
| Цвет | серебристый |
| Материал | Mеталлическая |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал кольцевого уплотнения | NBR |
| Материал уплотнения кабеля | TPE |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал поверхность корпуса | покрытый никелем |
| Материал кабельного сальника | TPE |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Au/Ni |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, уплотнительное кольцо | NBR |
| Материал резьбового соединения | CuZn |
| Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 8 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 8 мм |
| Сечение жил кабеля | 0,14 мм² |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 45 °C |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
| Номер артикула | 1403366 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 79,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 79,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |