VS-25-SET-STD
-
Комплекты соединителей D-SUB
1652198
Комплект соединителя D-SUB, размер корпуса 3, неэкранированный
Подробная информация о продукте
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| Применение | Комплект корпуса |
| Конструкция | D-SUB |
| Тип датчика | Универсальный |
| Полюсов | 25 |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Экранирован. | нет |
| Кабельный отвод | наклонный |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Среда передачи | Медь |
| Цвет | cерый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | Плоское уплотнение: NBR; профилированное уплотн.: EPDM |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Материал кабельного сальника | CR/NBR |
| Тип кабеля | Круглый кабель |
| Наружный диаметр кабеля | 3 мм ... 9 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Номер артикула | 1652198 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNCBA |
| GTIN | 4017918917135 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 69,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 69,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440324 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 45314d98-c1b9-4203-a602-40484c0695da |