VS-09-PROFIBUS-SP
-
Штекерный соединитель D-SUB
1654345
Штекерный соединитель D-SUB, cтепень защиты: IP67, полюсов: 9, материал: Пластмасса, тип подключения: Пружинные зажимы, сечение проводников: AWG 26- 16, кабельный отвод: угловой, размер корпуса: 1, цвет: cерый, PROFIBUS
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от ЭМВ
Подключаемое нагрузочное сопротивление
Механический ключ (CR) для предотвращения неправильного подключения