VS-09-PROFIBUS-SC-BK
-
Штекерный соединитель D-SUB
1405523
Штекерный соединитель D-SUB, cтепень защиты: IP67, полюсов: 9, материал: Пластмасса, тип подключения: Винтовые зажимы, сечение проводников: AWG 26- 16, кабельный отвод: наклонный, cо встроенной нагрузочный резистор, размер корпуса: 1, цвет: черный, PROFIBUS
Подробная информация о продукте
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| Применение | PROFIBUS |
| Конструкция | D-SUB |
| Тип датчика | PROFIBUS |
| Полюсов | 9 |
| Вид при установке | D-SUB |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | наклонный |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Расчетный ток | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
| 26 ... 18 (гибкий) | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 1,5 мм² (жесткий) |
| 0,14 мм² ... 1 мм² (гибкий) | |
| Ширина | 59 мм |
| Глубина | 105,6 мм |
| Цвет | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Материал кабельного сальника | CR/NBR |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
| Материал, держатель контакта | PBTP |
| Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 9 мм |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 200 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
| Номер артикула | 1405523 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNCBA |
| GTIN | 4046356432948 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 93,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 93,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24f5a3de-c4b4-4ba2-a445-86b74babc25e |