The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - Штекерный соединитель RJ45
1417401

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и быстрая сборка при помощи технологии быстрого соединения IDC
Возможность использования по всему миру благодаря EAC, UL 1863 и CAN/CSA C22.2
Оптимальны при обслуживании или ремонте в полевых условиях, специальный инструмент не требуется