VS-08-NP-RJ45-GY - Штекерный соединитель RJ45
1416965

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптимизировано для расширенного диапазона температуры до 85 °C
Простота монтажа с инструментом для обжима
Защита защелки от надламывания предотвращает повреждения и обеспечивает передачу данных без помех