Штекеры для быстрого подключения SUBCON-PLUS с разъемом M12 обеспечивают возможность безошибочной установки шинных систем благодаря использованию полностью проверенных кабелей и соединительных штекеров. Инновационная концепция корпуса гарантирует наилучшую механическую защиту от воздействий окружающей среды при малом весе. Это позволяет оптимальным образом использовать штекеры для быстрого подключения в том числе и в условиях воздействия значительных вибрационных нагрузок. Уникальное устройство быстрой фиксации SPEEDCON на разъемах M12 обеспечивает возможность надежного подключения с полуоборота.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
Шинный штекер D-SUB
2902326
Штекерный соединитель D-SUB, 9-конт., гнездо, цоколёвка: 2, 3, 5, 7, 9; два подвода кабеля M12 (кодировка A), по оси. Система шин: CAN, CANopen®. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| MTTF | 6706 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 1817 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 155 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Назначение выводов | 2, 3, 5, 7, 9 |
| Номинальное напряжение UN | 5 В |
| Номинальный ток IN | 100 мА |
| Момент затяжки | ... 0,4 Нм |
| Штекерная часть разъема D-SUB | |
| Тип подключения | Розетка D-SUB |
| Штекерный соединитель М12 | |
| Тип подключения | Штекер М12, кодировка А |
| Штекерный соединитель М12 | |
| Тип подключения | Гнездо M12, кодировка А |
| Шинная система | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| Сигнал | CAN |
| CANopen® |
| Чертеж |
|
| Ширина | 16 мм |
| Высота | 75 мм |
| Длина | 38 мм |
| Материал (Корпус) | Полиамид |
| Механические данные | |
| Крепежные винты | 4-40 UNC |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -20 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
| Номер артикула | 2902326 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 62,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 62,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Совместимые изделия
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Нагрузочный резистор 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Системный кабель шины 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Системный кабель шины 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Системный кабель шины 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Системный кабель шины 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Системный кабель шины 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Системный кабель шины 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902324
-
SF-PH 0-60 - Отвертка 1212558
Преимущества для вас
Сборка в полевых условиях
Быстрое подключение благодаря системе фиксации M12-SPEEDCON
Сквозное экранирование от М12 к D-SUB