The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Шинный штекер D-SUB
2902323

Штекерный соединитель D-SUB, 9-конт., гнездо, цоколёвка: 2, 3, 5, 7, 9; два подвода кабеля M12 (кодировка A) под углом 90°. Шинная система: CAN, CANopen®. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Безошибочная установка, в частности в серийном производстве оборудования
Быстрое подключение благодаря системе фиксации M12-SPEEDCON
Малый вес
CANopen®
Терминирование с помощью нагрузочного резистора М12
Адаптер для сред IP20 и IP67
Сквозное экранирование от М12 к D-SUB