Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Штекерный соединитель
Штекерные соединители для передачи данных
CUC-V06-F1PBK-S/UBA/UBB - Монтажная рамка
CUC-V06-F1PBK-S/UBA/UBB
-
Монтажная рамка
1409117
Монтажная рамка, cтепень защиты: IP65/IP67
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Электрические характеристики
Среда передачи
Медь
Размеры
Чертеж
Ширина
36 мм
Высота
36 мм
Длина
46,6 мм
Спецификации материала
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Материал плоского уплотнения
NBR
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP65/IP67
Коммерческие данные
Номер артикула
1409117
Упаковочная единица
5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
5 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Код продажи
ABN
Ключ изделия
ABNNFC
GTIN
4046356862219
Вес/шт. (с упаковкой)
18,16 g
Вес/шт. (без упаковки)
18,16 g
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 9.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Часто ищут
Штекер RJ45 / штекерный соединитель RJ45
Штекер M12, 3-контактный
Гильзы для защиты от изгиба
Штекер M12, 4-контактный
Оптоволоконный штекерный соединитель
Штекер M12, 8-контактный
Штекер M12, 6-контактный
Штекер М12
Штекер M12, 2-контактный
Штекерный соединитель M12 Ethernet
Product Help