The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Штекерный соединитель RJ45
1414382

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: cерый, Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасный контакт экрана 360° благодаря проверенному обжимному соединению
Простота монтажа с инструментом для обжима
Штыревая вставка для сальникового корпуса V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67