The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Соединительные коробки генераторов
1305969

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепи 1x 1. Ввод цепи сверху. С защитой от перенапряжений (типа 1/2) и штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода (ответная часть разъема SUNCLIX входит в объем поставки).

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия