FL IBS SC/I-T
-
Шлюз Ethernet
2831060
Подробная информация о продукте
| Конструкция | Stand-alone |
| Базовый набор функций | Ethernet: оконечный прибор, IEEE 802.3, TCP/IP-протокол, поддержка BootP и TFTP |
| INTERBUS: 4-е поколение, ведущая | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| Количество данных процесса | 256 слова (4096 двоичных входов-выходов) |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | 512 (Из них 256 подключенных к шине/сегменте) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| Количество данных процесса | 256 слова (4096 двоичных входов-выходов) |
| Количество PCP-слов | 256 слова (4096 двоичных входов-выходов) |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Ethernet: оконечный прибор, IEEE 802.3, TCP/IP-протокол, поддержка BootP и TFTP |
| INTERBUS: 4-е поколение, ведущая | |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Netscape Communicator версии 4.5 и выше или Internet Explorer версии 4.01 и выше |
| Потребляемая мощность | тип. 4,8 Вт |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4 Вт |
| Испытательный участок | 500 В AC 50 Гц 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм²) |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,2 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 200 мА (К Us) |
| Тип подключения | 10/100 BASE-T(X), функция Autonegotiation (автосогласование скорости и режима работы порта) |
| Ethernet | |
| Тип подключения | 1 порт 10/100Base-T(X), функция Autonegotiation |
| Дальность передачи | 100 м |
| INTERBUS, ведущий интерфейс | |
| Тип подключения | 9-контактный гнездовой разъем D-SUB |
| Диагностирующий INTERBUS | |
| Тип подключения | 6-контактный разъем MINI-DIN |
| Индикатор состояния | Двухразрядный 7-сегментный индикатор и светодиоды: UL, COL, Link, Receive, Transmit, Full Duplex, 100 Мбит/с, INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 117 мм |
| Цвет | зеленый |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : Режим: 25г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
| : Хранение / транспортировка: 50г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида | |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Условия эксплуатации / хранения / транспортировки: 5г, 150 Гц, критерий 3 |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | : 1 м |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Диоксид серы (SO2) 10 ± 0,3 см3/м3, сероводород (H2S) 1 ± 0,3 см3/м3, при температуре 25 °C и влажности воздуха 75%, время воздействия - четыре дня |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 EN 55011 (Излучение радиопомех) Класс A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2831060 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DRE |
| Ключ изделия | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 333,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 316,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
IBS CMD SWT G4 - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2721439
-
IBS CMD SWT G4 E - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2721442
-
IBS OPC SERVER - ПО для программирования 2729127
-
CD FL IBS SC - CD-ROM 2832056
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869