The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

CAB-MSTB32/2XMC9/22/36,0M/C3/S - Интерфейсный кабель
2910406

16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 22 AWG, длиной 36,0 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Кабель сплиттера для подключения двух 8-канальных базисных модулей VIP к 16-канальной печатной плате (IOTA) Honeywell®
Кабель, 22 AWG, без галогенов
Фиксирующий фланец для крепления кабелей на модулях и плате (IOTA)