UL регистрация
ID допуска: E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 В | 15 A | |||
Розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 В | 15 A | |||