Компактные резервные модули (RED) обеспечивают гибкую и экономичную организацию сетей Ethernet с высокой степенью готовности в энергетической и автоматизированной системе. Жесткость конструкции согласно МЭК 61850-3 и IEEE 1613, широкий температурный диапазон от -40 °C до +70 °C, диапазон электропитания от 18 до 58 В пост. тока позволяют полностью удовлетворить требования промышленных и энергетических приложений. Параллельное резервирование согласно МЭК 62439 обеспечивает построение сетей с высокой степенью готовности без времени переключения.
FL RED 2001E PRP 2LC
-
Резервный модуль
2701864
Модуль резервирования Ethernet для резервных сетей с протоколом резервирования PRP.
Подробная информация о продукте
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 100 мм |
| Глубина | 109 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 1 (Порт RJ45) |
| Контроль потока данных / протокол | МЭК 61850-3, IEEE 1613 |
| Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
| Тип подключения | LC |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
| Дальность передачи | 2 км (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 2 (Многомодовый LC) |
| Серия изделий | Резервный модуль |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Базовый набор функций | Модуль резервирования Ethernet для протокола параллельного резервирования |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Модуль резервирования Ethernet для протокола параллельного резервирования |
| Резервирование | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Модуль резервирования Ethernet для протокола параллельного резервирования |
| Локальная диагностика | US1, US2 Электропитание LED зел. |
| LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6 Вт |
| Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Электропитание | 48 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 58 В DC |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 250 мА (при US = 24 В DC) |
| Питание: Модульная электроника | |
| Тип подключения | с помощью COMBICON |
| Электропитание | 48 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 58 В DC |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -45 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (3000 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий A |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий B | |
| Помехоустойчивость | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Модуль резервирования Ethernet для протокола параллельного резервирования |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Номер артикула | 2701864 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN143 |
| GTIN | 4046356867450 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 541 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 420 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
Преимущества для вас
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Контакт сигнализации
Простота ввода в эксплуатацию без конфигурирования
Соответствие требованиям МЭК 61850-3 и IEEE 1613
Малая потребляемая рабочая мощность
Нет потери пакетов при отказе одной сети
Параллельное резервирование без времени коммутации для максимальной степени готовности