VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466612

Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных сетей электропитания с отдельным проводником N и PE (2-проводная система: N, PE).

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам