VAL-SPP-T2-335-1+0-UT
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466558
Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | При степени загрязнения 3 и кабельной разводке с использованием вилочного наконечника для сечений ≥ 16 мм² необходимо соблюдать дополнительное минимальное боковое расстояние 1 мм до заземленных токопроводящих поверхностей. Дополнительные боковые зазоры не требуются при степени загрязнения 2. |
| Серия изделий | VAL-SPP |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | оптический, дистанционная сигнализация через опциональный модуль |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | ≤ 150 mVA |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм ... 3,5 Нм |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² (без кабельного наконечника) |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 10 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,8 мм |
| Высота | 96,6 мм |
| Глубина | 71,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| cветло серый (RAL 7035) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PEN | |
| Номинальное напряжение UN | 240 В AC ±10 % (TN) |
| 240 В AC ±10 % (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 335 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A (25 мм²) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,5 кВ (при In) |
| ≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 460 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
| Дополнительные технические данные | |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 100 кA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20C (в установленном состоянии) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 335 В AC |
| Номинальный разрядный ток In | 20 кA |
| Защитная цепь | Ld-Ld |
| Номинальное напряжение | 240 В AC |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV | 1340 В |
| Тип SPD | 4CA |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 + A11:2018 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1466558 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1381 |
| GTIN | 4063151860721 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 146,65 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 124,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
EMG-GKS 12 - Маркировка 2947035
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
SPP-R-1 - Модуль дистанционной сигнализации 1466698
-
SPP-B - Заглушка 1695387
-
VAL-SPP-T2-335-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1466686
-
VAL-SPP-T2-BE-1+0-UT - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2 1466702
Преимущества для вас
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам