VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466212
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 1-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE), с контактом удаленного оповещения.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | При степени загрязнения 3 и кабельной разводке с использованием вилочного наконечника для сечений ≥ 16 мм² необходимо соблюдать дополнительное минимальное боковое расстояние 1 мм до заземленных токопроводящих поверхностей. Дополнительные боковые зазоры не требуются при степени загрязнения 2. |
| Серия изделий | VAL-SPP |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Номинал предохранителя, макс. | 1 A (gG) |
| Рабочее напряжение AC | 5 В AC ... 250 В AC (≤ 2000 м (amsl) при степени загрязнения 2) |
| 5 В AC ... 150 В AC (≤ 5000 м (н. у. м.)) | |
| Рабочий ток AC | 5 мA AC ... 1 A AC |
| Рабочее напряжение DC | 30 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) |
| Рабочий постоянный ток | 1 A DC |
| Рабочее напряжение DC | 125 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) |
| Рабочий постоянный ток | 200 мА DC |
| Тип изоляции | Изделие имеет двойную / усиленную изоляцию между основной и вспомогательной цепями. |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм ... 3,5 Нм |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² (без кабельного наконечника) |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 10 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 35,6 мм |
| Высота | 109,1 мм |
| Глубина | 71,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 2 TE |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| cветло серый (RAL 7035) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 В AC ±10 % (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 275 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 275 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 305 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A (25 мм²) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 120 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,35 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,6 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,35 кВ (при In) |
| ≤ 1,1 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,9 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 1,6 кВ (при In) |
| ≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,5 кВ (при In) |
| ≤ 0,4 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,3 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 350 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 460 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (L-PE) | 1464 В AC (200 мс / withstand mode (режим устойчивости)) |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
| Дополнительные технические данные | |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 100 кA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20C (в установленном состоянии) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 275 В AC |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 275 В AC |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (N-G) | 305 В AC |
| Номинальный разрядный ток In | 20 кA |
| Защитная цепь | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Номинальное напряжение | 240 В AC |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 1350 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 2490 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 1140 В |
| Тип SPD | 4CA |
| Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
| Рабочее напряжение | 250 В AC |
| Рабочее напряжение DC | 30 В DC |
| Рабочий ток AC (переменный) | 5 мA AC ... 1 A AC |
| Рабочий ток DC (постоянный) | 1 A DC |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 + A11:2018 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1466212 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1381 |
| GTIN | 4063151857684 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 261,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 236,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
EMG-GKS 12 - Маркировка 2947035
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
VAL-SPP-T2-275-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2 1466703
-
SPP-R-2 - Модуль дистанционной сигнализации 1466699
Преимущества для вас
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам