VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466772

Устройство защиты о тот импульсных перенапряжений, согл. тип 2 / класс II, для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем постоянного напряжения 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикация состояния на каждом штекере.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам