VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
1099594

Молниеотвод / устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три штекерных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям