EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Разделительная клемма для датчика/исп. элемента, верхний ярус для разделительного или предохранительного штекера, шунтируемый вставными перемычками средний ярус для проведения сигнала, нижний ярус с основанием PE, номинальное напряжение: 250 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 15 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: темно-серая
| Общая информация | Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
| Полюсов | 3 |
| Количество точек подключения | 3 |
| Количество рядов | 3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Номинальное сечение AWG | 12 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M2,5 |
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
| Момент затяжки | 0,4 ... 0,5 Нм |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| B3 | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² (2,5 мм²) |
| Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Длительный ток термической стойкости Ith | 15 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
| Максимальный ток нагрузки | 15 A (при сечении провода 4 мм²) |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 62,5 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 55,3 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 62,8 мм |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание | |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
| 0,3 кA | |
| Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
| Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
| 2,5 мм²/0,7 кг | |
| 4 мм²/0,9 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
| ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
| Ускорение | 0,8г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 5г |
| Продолжительность удара | 30 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 3246903 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | BEK |
| Ключ изделия | BEK217 |
| GTIN | 4046356689755 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 17,075 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 17,075 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |