FP IO (5X20) LED 24 - Штекер с держателем предохранителя
3246994

Штекер с держателем предохранителя, При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, с индикатором для 15-30 В AC/DC, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 6,3 A, полюсов: 1, тип подключения: Штекерное подключение, тип предохранителей: G / 5 x 20, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте