Тонкие 6,2-мм конфигурируемые разделители сигналов MINI MCR-SL-UI-2I... на 4 цепи предназначены для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации нормированных аналоговых сигналов.
На входе аналоговый нормированный сигнал выбирается из следующих диапазонов: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В или 1...5 В, на гальванически развязанном выходе доступны два независимо настраиваемых токовых сигнала 0...20 мА или 4...20 мА (развязка 4 цепей).
Диапазоны входных и выходных сигналов задаются с помощью установленных на корпусе DIP-переключателей.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
входной разделительный усилитель
2864189
Разделитель MCR на два выходных канала с гальванической развязкой 4 цепей, пружинные клеммы, стандартная конфигурация. Запасной артикул: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Разделение одного аналогового нормированного сигнала по двум выходам тока
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления, фильтрации и удвоения аналоговых нормированных сигналов
Развязка 4 цепей
Конфигурирование до 8 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателя