PSD-S WIN SL/UL - Радиоэлементы
2701565

Ведомое устройство с допуском C UL US для построения или расширения системы радиосвязи на базе сигнальных колонн WIN, 24 В AC/DC, черное

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный повторитель для повышения дальности действия в каждом радиоэлементе
Доукомплектование имеющихся сигнальных колонн без дополнительной разводки
Возможность параллельного использования с другими радиоприложениями
Одновременное получение данных от 50 радиоэлементов
Возможность передачи уведомлений о помехах по электронной почте
Дальность действия радиоэлемента при свободной видимости до 300 м