PSD-S WIN MA/UL - Радиоэлементы
2701664

Ведущее устройство с антенной для радиосистемы WIN на базе сигнальных колонн, с интерфейсом USB, подача питания через интерфейс USB, диск с ПО, кабель USB (3 м), 4 резиновых ножки и монтажные материалы для настенного крепления устройства

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный повторитель для повышения дальности действия в каждом радиоэлементе
Доукомплектование имеющихся сигнальных колонн без дополнительной разводки
Возможность параллельного использования с другими радиоприложениями
Одновременное получение данных от 50 радиоэлементов
Возможность передачи уведомлений о помехах по электронной почте
Дальность действия радиоэлемента при свободной видимости до 300 м