cULus Recognized
ID допуска: E60425-20200326| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 12 | ||
Проходной штекер, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Lock + Release, Форма упаковки: в картонной коробке
| Тип изделия | Проходной штекер |
| Серия изделий | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Линейка изделий | COMBICON Connectors M |
| Полюсов | 3 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Количество точек подключения | 3 |
| Количество рядов | 1 |
| Количество потенциалов | 3 |
| Тип крепления | Резьбовой фланец Lock & Release |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 12 A |
| Номинальное напряжение UN | 320 В |
| Контактное сопротивление | 1,5 мΩ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Технология подключения | |
| Система штекерных соединителей | COMBICON MSTB 2,5 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Тип контакта | Штифт |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | Блокировка Lock and Release |
| Тип крепления | Lock + Release |
| Момент затяжки | 0,3 Нм |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
| Направление подключения проводника к направлению вставления | 0 ° |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,8 мм x 2,0 мм / 2,4 мм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц (L) |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Фланец | |
| Момент затяжки | 0,3 Нм |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Качество поверхности | гальваническое лужение |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (5 - 7 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) | Никель (2 - 3 мкм Ni) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (5 - 7 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) | Никель (2 - 3 мкм Ni) |
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
| Чертеж |
|
| Размер шага | 5,08 мм |
| Ширина [w] | 40,21 мм |
| Высота [h] | 16,5 мм |
| Длина [l] | 19,3 мм |
| Высота | 16,5 мм |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 2,5 мм² / жесткий / > 50 Н | |
| 2,5 мм² / гибкий / > 50 Н | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Количество циклов | 25 |
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 7 Н |
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 7 Н |
| Проверка момента затяжки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Использование крепления контакта | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
| Стойкость маркировки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Испытанное число контактов | 16 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
| Проходное сопротивление R1 | 1,5 мΩ |
| Проходное сопротивление R2 | 1,6 мΩ |
| Циклы установки | 25 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
| Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
| Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 5г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1096151 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | AAC |
| Ключ изделия | AACWDA |
| GTIN | 4055626927237 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 8,215 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 8,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |