MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Преобразователь частоты
2810243
Аналоговый частотный преобразователь MCR для преобразования аналоговых нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы ШИМ, с пружинным зажимом. Запасной артикул: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 30 В AC |
| 50 В DC | |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | < 15 мс (+ (1/f) минимальный фильтр) |
| < 1 c (+ (1/f) фильтр большего размера) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,02 %/K |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,02 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (> 7 кГц ≤ 0,2 %) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, макс. | < 10 мА (при 24 В DC) |
| Потребляемая мощность | < 200 мВт |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 5 В |
| 1 В ... 5 В | |
| 0 В ... 10 В | |
| 2 В ... 10 В | |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В DC |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| 0 мА ... 10 мА | |
| 2 мА ... 10 мА | |
| Входной сигнал тока, максимальный | 100 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | около 110 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ом |
| Обработка ошибки | Сигнал тревоги с помощью красного светодиода |
| Частота: | |
| Выход сигнала частоты | 0 Гц ... 10 кГц |
| 0 Гц ... 5 кГц | |
| 0 Гц ... 2,5 кГц | |
| 0 Гц ... 1 кГц | |
| 0 Гц ... 500 Гц | |
| 0 Гц ... 250 Гц | |
| 0 Гц ... 100 Гц | |
| 0 Гц ... 50 Гц | |
| Нагрузка, мин. | 4 мА ≤ (UL / RL) ≤ 20 мА |
| Выходной сигнал PWM | 7,8 кГц (10 бит) |
| 3,9 кГц (10 бит) | |
| 1,9 кГц (12 бит) | |
| 977 Гц (12 бит) | |
| 488 Гц (14 бит) | |
| 244 Гц (14 бит) | |
| 122 Гц (16 бит) | |
| 61 Гц (16 бит) | |
| Нагрузка, мин. | 12 мА ≤ (UL/RL) ≤ 20 мА |
| Ток нагрузки, максимальный | 20 мА |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В |
| Выход за верхнюю/нижнюю границу диапазона измерений | настраивается DIP-переключателем |
| Защитная схема | Защита от кор. зам., защита от перемены пол. |
| Сигнал | |
| Количество выходов | 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 102,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Маркировка | BBBAA |
| Сертификат | DNV GL TAA00000N1 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 2 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 2 % |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 2 % |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2810243 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1231 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 110,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 108,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Особо компактный измерительный преобразователь "аналог-частота" для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования нормированных сигналов в частотные или ШИМ-сигналы
Конфигурируемый фильтр подавления помех
Развязка 3 цепей
Вывод ШИМ от 5 до 95 %
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя