NBC-M12MSD/IP20/93E/10,0
-
Сетевой кабель
1404303
Сетевой кабель, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Расположение контактов штыревой части М12, 4 контакта, с механическим ключом типа D, вид со стороны штыревых контактов
|
| Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: D |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Экранирование | Advanced Shielding Technology |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
| Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 / IP20 |
| Полюсов | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1404303 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690102 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 455,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 439 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Сетевой кабель 1408704
-
NBC-M12FSD-R4AC/.../... - Сетевой кабель 1408696
-
NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Сетевой кабель 1408689
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432